Kretskortmodul - MKKDS 1/ 9-3,81 HOL - 1935705

Ingen tilgjengelige bilder

Kretskortmodul, nominell strøm: 8 A, nominell spenning: 200 V, delingsmål: 3,81 mm, poltall: 9, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1935705
Forpakningsenhet 1
GTIN 4017918905637
Tolltariffnummer 85369010

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk