Stiftlist - PST 1,3/22-5,0 - 1935608

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Basishus, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, poltall: 22, delingsmål: 5 mm, Farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: THR lodding, Maksimal strøm retter seg etter pluggen som brukes. Den laveste av de to strømverdiene for plugg og stiftlist er avgjørende. Stiftlisten er fremstilt i et kunststoff som tåler høye temperaturer og er dermed egnet for reflowprosessen.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Egnet for bølge- og reflowloddeprosesser
  • Optimal pluggeometri for alle COMBICON-Pinstrip-plugger
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1935608
Forpakningsenhet 50 STK
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
GTIN 4017918920531
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3,620 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk