Kretskortmodul - PT 1,5/ 8-5,0-H - 1935226

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortmodul, nominell strøm: 17,5 A, nominell spenning: 400 V, delingsmål: 5 mm, poltall: 8, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trådbeskyttelsesbøyle, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn, Også mulig: Tilkobling av en leder 1,5 mm² med endehylse, men da med redusert merkespenning hhv. forurensningsgrad/overspenningskategori.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Stor klemkapasitet grunnet firkantet klemrom
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1935226
Forpakningsenhet 100 STK
Minimum bestillingsmengde 100 STK
Katalogside Side 421 (C-1-2013)
GTIN 4017918916992
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 7,630 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk