Stikkerdel - PT 1,5/10-PVH-5,0 - 1934942

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Stikkerdel, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 400 V, poltall: 10, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trådbeskyttelsesbøyle, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Stor klemkapasitet grunnet firkantet klemrom
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Horisontal og vertikal tilkoblingsmulighet for optimal lederføring
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1934942
Forpakningsenhet 100 STK
Salgskode 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 100 STK
Katalogside Side 425 (C_1_2013)
GTIN 4017918916718
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 11,460 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.



Prøvetjeneste

Her kan du bestille din personlige prøve

Prøvetjeneste

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk