Stikkerdel - PT 1,5/ 6-PVH-5,0 - 1934900

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Stikkerdel, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 400 V, poltall: 6, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trådbeskyttelsesbøyle, Farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Stor klemkapasitet grunnet firkantet klemrom
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Horisontal og vertikal tilkoblingsmulighet for optimal lederføring
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1934900
Forpakningsenhet 100 STK
Minimum bestillingsmengde 100 STK
Katalogside Side 425 (C-1-2013)
GTIN 4017918916671
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 6,820 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

Prøvetjeneste

Her kan du bestille din personlige prøve

Prøvetjeneste

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk