Kretskortmodul - MKKDS 1/14-3,5 BGBD:15-28/1-14 - 1934722

Ingen tilgjengelige bilder

Kretskortmodul, nominell strøm: 8 A, nominell spenning: 200 V, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 14, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: kiselgrå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Minimal byggform for respektive ledertverrsnitt
  • Ledertilkobling i flere etasjer åpner for høyere kontakttetthet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1934722
Forpakningsenhet 1
GTIN 4017918901622
Tolltariffnummer 85369010

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk