Kretskortmodul - SMKDS 2,5/12-5,08 BDNZ:3A02 - 1934609

Ingen tilgjengelige bilder

Kretskortmodul, nominell strøm: 20 A, nominell spenning: 400 V, delingsmål: 5,08 mm, poltall: 12, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 50 °. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
  • Integrert underpluggbeskyttelse forhindrer feilplugging av lederen under trekkhylsen
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1934609
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAACAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918900731
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 28,477 g

Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk