Kretskortmodul - SMKDS 1/ 4-3,5 GY NZ4511816921 - 1934544

Ingen tilgjengelige bilder

Kretskortmodul, nominell strøm: 10 A, nominell spenning: 200 V, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 4, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 35 °, farge: grå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
  • Minimal byggform for respektive ledertverrsnitt
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1934544
Forpakningsenhet 1
GTIN 4017918898359
Tolltariffnummer 85369010

Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk