Printmodul - MKDS 5/17-6,35 BK Z1L - 1934036

Bildet viser en 2-polet variant av artikkelen

Kretskortmodul, nominell strøm: 32 A, nominell spenning: 630 V, delingsmål: 6,35 mm, poltall: 17, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: svart

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1934036
Forpakningsenhet 25 STK
Salgskode AABBAA -
Minimum bestillingsmengde 25 STK
GTIN 4017918896737
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 42,980 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk