Printmodul - ZFKDSA 1,5C-5,0- 2 - 1933998

Bildet viser en 10-polet variant

Kretskortmodul, nominell strøm: 16 A, nominell spenning: 400 V, delingsmål: 5 mm, poltall: 2, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 45 °, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Klemrom som er åpnet med fast skrutrekker gir en praktisk ledertilkobling
  • Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
  • Betjeningssjakter parallelt og ortogonalt med lederaksen åpner for fleksible kretskortdesign
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
  • Doble loddepinner reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1933998
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAABFA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918896201
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,203 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland PL (Poland)

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk