Kretskortpluggforbinder - ZEC 1,5/ 7-ST-5,0 C2,7 R1,7 - 1730155

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortinnstikksplugg, nominell strøm: 10 A, merkespenning (III/2): 320 V, poltall: 7, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, farge: grå, kontaktoverflate: Tinn, montering: Direkte innstikksteknikk

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Kostnadsgunstig innstikksforbindelse med kun én komponent
  • Klemrom som er åpnet med fast skrutrekker gir en praktisk ledertilkobling
  • Pluggretning parallelt med kretskortet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1730155
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356149006
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 10,628 g
Tolltariffnummer 85366990

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk