Printmodul - GMKDS 3/ 8 BU5/GY3P3,5BD:8-1SO - 1728086

Bildet viser en 2-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell strøm: 24 A, delingsmål: 7,5 mm, poltall: 8, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: flerfarget
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
  • Større delingsmål for økte spenningskrav
  • Integrert underpluggbeskyttelse forhindrer feilplugging av lederen under trekkhylsen
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1728086
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356143592
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 17,658 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk