Printmodul - MK3DS 1/ 9-3,81 - 1727803

Bildet viser en 10-polet variant med 30 kontakter

Printmodul, nominell strøm: 8 A, delingsmål: 3,81 mm, poltall: 9, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn
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
  • Minimal byggform for respektive ledertverrsnitt
  • Ledertilkobling i flere etasjer åpner for høyere kontakttetthet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1727803
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Katalogside Side 87 (C_1_2013)
GTIN 4017918116439
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 19,478 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE (Germany)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk