Gjennomføringshus - MC 1,5/ 6-GF-3,81 BK - 1727579

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortbasishus, nominell strøm: 8 A, poltall: 6, delingsmål: 3,81 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: Bølgelodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1727579
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356134781
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,432 g
Tolltariffnummer 85366990

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk