Printmodul - MKDS 1/ 7-3,81 SMD BK - 1727285

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell strøm: 8 A, delingsmål: 3,81 mm, poltall: 7, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: SMD lodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: svart
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
  • Minimal byggform for respektive ledertverrsnitt
  • Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1727285
Forpakningsenhet 15 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 15 STK
Katalogside Side 82 (C_1_2013)
GTIN 4017918025656
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 7,460 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland PL (Poland)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk