Printmodul - MKDS 1/ 6-3,81 - 1727052

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

El.nr.: 1268160

Printmodul, nominell strøm: 13,5 A, delingsmål: 3,81 mm, poltall: 6, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn
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
  • Minimal byggform for respektive ledertverrsnitt
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1727052
Forpakningsenhet 100 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Katalogside Side 85 (C_1_2013)
GTIN 4017918025526
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3,008 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.



Prøvetjeneste

Her kan du bestille din personlige prøve

Prøvetjeneste

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk