Kretskortpluggforbinder - MSTBT 2,5/ 3-ST GY7035 BD6-4SO - 1726570

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 12 A, poltall: 3, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: lysegrå, kontaktoverflate: Tinn
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
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1726570
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356132619
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4,971 g
Tolltariffnummer 85366990

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk