Kretskortpluggforbinder - DFK-MC 1,5/13-GF-3,81 BS:1-13 - 1726499

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Gjennomføringshus, nominell strøm: 8 A, poltall: 13, delingsmål: 3,81 mm, tilkoblingstype: Lodde-/flatstikktilkobling, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn, montering: Direktemontering

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Fritt valg - fast loddetilkobling eller standardisert flatpluggtilkobling
  • Kabeltilkobling på utstyrets innside åpner for fleksibel posisjonering av veggjennomføringen
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1726499
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356132398
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 8,630 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk