Kretskortpluggforbinder - DFK-MC 1,5/16-GF-3,81 BS:1-16 - 1726486

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Gjennomføringshus, nominell strøm: 8 A, poltall: 16, delingsmål: 3,81 mm, tilkoblingstype: Lodde-/flatstikktilkobling, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn, montering: Direktemontering

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Fritt valg - fast loddetilkobling eller standardisert flatpluggtilkobling
  • Kabeltilkobling på utstyrets innside åpner for fleksibel posisjonering av veggjennomføringen
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1726486
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356132404
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 10,130 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk