Printmodul - FK-MPT 0,5/16-3,5 BD:0-F - 1726208

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell strøm: 4 A, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 16, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 90 °, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
  • Enkel videreføring av potensialer, optimal for BUS-anvendelser
  • Små komponenter for bruk der plassen er begrenset
  • Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1726208
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356128629
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,428 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk