Terminal przyłączeniowy do PCB - MKKDSN 1,5/ 7-5,08 - 1726192

Rysunek przedstawia wariant 5-biegunowy

Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 13,5 A, wymiar rastra: 5,08 mm, liczba biegunów: 7, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, kolor: zielony. Produkt można łączyć rzędowo do różnej liczby biegunów!
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
  • Minimal byggform for respektive ledertverrsnitt
  • Ledertilkobling i flere etasjer åpner for høyere kontakttetthet
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1726192
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Katalogside Side 93 (C_1_2013)
GTIN 4017918025465
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 15,036 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk