Kretskortpluggforbinder - PC 4/12-STF-7,62 BD:230V-8 - 1726101

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 20 A, poltall: 12, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn
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
  • Integrert ståloverfjær for ekstra sikkerhet ved temperatur- og effektsvingninger
  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1726101
Forpakningsenhet 1
GTIN 4046356130127
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk