Printmodul - MKKDSN 1,5/ 3-5,08 - 1726066

Bildet viser en 5-polet variant

El.nr.: 1268297

Printmodul, nominell strøm: 13,5 A, delingsmål: 5,08 mm, poltall: 3, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!
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
  • Minimal byggform for respektive ledertverrsnitt
  • Ledertilkobling i flere etasjer åpner for høyere kontakttetthet
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1726066
Forpakningsenhet 250 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Katalogside Side 93 (C_1_2013)
GTIN 4017918025373
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 6,354 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk