Kretskortpluggforbinder - IPC 16/ 4-ST-10,16 BD:1-ERD - 1725966

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 76 A, poltall: 4, delingsmål: 10,16 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grønn, kontaktoverflate: Sølv
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
  • Invertert plugg med stiftkontakter for fingerberøringssikre utstyrsutganger eller skjøtforbindelser kabel-kabel
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1725966
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AABECA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356129633
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 35,847 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk