Printmodul - GMKDSP 3/ 3 NZ:35448360 - 1725834

Bildet viser en 2-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell strøm: 24 A, delingsmål: 7,5 mm, poltall: 3, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!
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
  • Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
  • Større delingsmål for økte spenningskrav
  • Integrert underpluggbeskyttelse forhindrer feilplugging av lederen under trekkhylsen
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1725834
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918258375
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 6,596 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk