Printmodul - MPT 0,5/ 5-2,54 - 1725685

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell strøm: 6 A, delingsmål: 2,54 mm, poltall: 5, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn
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
  • Minimal byggform for respektive ledertverrsnitt
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1725685
Forpakningsenhet 250 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Katalogside Side 83 (C_1_2013)
GTIN 4017918116286
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,400 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE (Germany)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk