Stikkerdel - PTDA 2,5/13-PH-5,0 - 1725640

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 14 A, poltall: 13, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Enkel videreføring av potensialer, optimal for BUS-anvendelser
  • Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
  • Avrundet byggform for individuell utstyrsdesign
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1725640
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 409 (C_1_2013)
GTIN 4046356129862
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 25,110 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland PL (Poland)

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk