Printmodul - PTDA 2,5/14-5,0 - 1725458

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell strøm: 24 A, delingsmål: 5 mm, poltall: 14, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 45 °, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Enkel videreføring av potensialer, optimal for BUS-anvendelser
  • Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
  • Avrundet byggform for individuell utstyrsdesign
  • Doble loddepinner reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1725458
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 409 (C_1_2013)
GTIN 4046356129374
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 20,290 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland PL (Poland)

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk