Printmodul - SMKDSP 1,5/ 6-5,08 BD:9-14 - 1724987

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell strøm: 17,5 A, delingsmål: 5,08 mm, poltall: 6, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 55 °, farge: grønn
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
  • Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
  • Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1724987
Forpakningsenhet 1
GTIN 4017918230852
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk