Kretskortpluggforbinder - MSTB 2,5/ 2-ST BDWH:B1,B2 - 1724792

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen i grønt

Kretskortplugg, nominell strøm: 12 A, poltall: 2, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn
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
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1724792
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356127295
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3,372 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk