Kretskortpluggforbinder - MSTBC 2,5/ 8-STZF-5,08 BG - 1724721

Bildet viser en 10-polet variant

Kretskortplugg, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, poltall: 8, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Krympetilkobling, farge: kiselgrå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Kostnadsgunstig tilkobling av høyere antall prefabrikkerte ledere
  • Trekkhjelp letter håndteringen og gjør at trekkrefter på kontaktpunktet kan reduseres
  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1724721
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAAFAD -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356127141
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,259 g
Tolltariffnummer 85472000
Opprinnelsesland PL (Poland)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk