Printmodul - MKDSNV 1,5/ 2-5,08 H1L - 1724695

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Printmodul, delingsmål: 5,08 mm, poltall: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn
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
  • Minimal byggform for respektive ledertverrsnitt
  • Vridningsbeskyttelsestapper reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1724695
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AAABEA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356126861
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,550 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk