Printmodul - MKDS 5 HV/ 9-ZB-6,35 - 1724637

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Kretskortmodul, nominell strøm: 41 A, nominell spenning: 1000 V, delingsmål: 6,35 mm, poltall: 9, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1724637
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 317 (CC-2009)
GTIN 4046356127608
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk