Kretskortpluggforbinder - EMSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 BK - 1724556

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortbasishus, nominell strøm: 12 A, poltall: 3, delingsmål: 5,08 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: Innpressingsteknikk

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Langtidsstabil pressforbindelse gir høye holdekrefter uten termiske påkjenninger
  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
  • Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort
  • Lukket profil for optimal stabilitet i pluggforbindelsen
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1724556
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AAAFEC -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356126670
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,398 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk