Printmodul - MKKDSH 3/ 5 (135) GEKLEBT - 1724534

Ingen tilgjengelige bilder

Printmodul, nominell strøm: 24 A, delingsmål: 5 mm, poltall: 5, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1724534
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AAACAA -
GTIN 4017918230050
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 9,310 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk