Printmodul - SMKDSN 1,5/ 9-5,08 BD:9-1 SO - 1724437

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell strøm: 13,5 A, nominell spenning: 400 V, delingsmål: 5,08 mm, poltall: 9, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 45 °, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
  • Minimal byggform for respektive ledertverrsnitt
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1724437
Forpakningsenhet 1
GTIN 4017918322397
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk