Kretskortpluggforbinder - FK-MPT 0,5/ 2-ICVA-3,5 GN - 1724132

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortbasishus, nominell strøm: 3 A, poltall: 2, delingsmål: 3,5 mm, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Egnet for bølge- og reflowloddeprosesser
  • Beskyttelse mot feilplugging fordi bøssingene er asymmetrisk plassert
  • Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort
  • Enkel utskiftning av kretskortene ved hjelp av pluggbare komponentgrupper
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1724132
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AACMAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356123938
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 0,300 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk