Kretskortpluggforbinder - MSTB 2,5 HC/ 4-ST-5,08 BD:+,OK - 1723748

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 16 A, poltall: 4, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn
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
  • Integrert ståloverfjær for ekstra sikkerhet ved temperatur- og effektsvingninger
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1723748
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356124027
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 6,752 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk