Kretskortpluggforbinder - GMSTB 2,5 HCV/ 3-ST-7,62BDL-PE - 1723719

Kretskortplugg, nominell strøm: 16 A, merkespenning (III/2): 400 V, poltall: 3, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Integrert ståloverfjær for ekstra sikkerhet ved temperatur- og effektsvingninger
  • 600 V UL-godkjennelse, minimale dimensjoner
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1723719
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AABABA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356123983
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 6,130 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk