Printmodul - MKDS 5 HV/ 3-9,52-Z BD:X,Y,Z - 1723641

Bildet viser en 2-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell strøm: 32 A, nominell spenning: 1000 V, delingsmål: 9,52 mm, poltall: 3, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn
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
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
  • Ubegrenset 600 V UL-godkjennelse på grunn av kompakt siksak-pinning
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1723641
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356122153
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 10,207 g
Tolltariffnummer 85369010

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk