Printmodul - PT 1,5/ 3-PVH-5,0 BD:4,5,6 - 1723531

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 12 A, poltall: 3, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trådbeskyttelsesbøyle, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn
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
  • Stor klemkapasitet grunnet firkantet klemrom
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Horisontal og vertikal tilkoblingsmulighet for optimal lederføring
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1723531
Forpakningsenhet 250 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 250 STK
GTIN 4046356122481
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3,386 g

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk