Kretskortpluggforbinder - PC 4/ 5-ST-7,62 BD:RB-L3 - 1723492

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 20 A, poltall: 5, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn
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
  • Integrert ståloverfjær for ekstra sikkerhet ved temperatur- og effektsvingninger
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1723492
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356122528
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 20,432 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk