Printmodul - MK3DS 3/18-52-5,08 GY38 LPNZ01 - 1723357

Ingen tilgjengelige bilder

Printmodul, nominell strøm: 17,5 A, delingsmål: 5,08 mm, poltall: 18, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1723357
Forpakningsenhet 5 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 5 STK
GTIN 4017918229443
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 141,780 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk