Printmodul - MK3DSH 3/ 3-5,08 KMGY - 1723344

Ingen tilgjengelige bilder

Printmodul, nominell strøm: 24 A, delingsmål: 5,08 mm, poltall: 3, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: lysegrå. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1723344
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AAACAA -
GTIN 4017918258153
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 9,960 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk