Kretskortpluggforbinder - MSTBO 2,5/ 6-GL-5,08 BUGY - 1723308

Bildet viser en 8-polet variant av artikkelen

Kretskortbasishus, nominell strøm: 8 A, poltall: 6, delingsmål: 5,08 mm, farge: blågrå, kontaktoverflate: Tinn, montering: Bølgelodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Kan kombineres med serien MSTB 2,5
  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1723308
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AAAFQA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356121576
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,432 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk