Printmodulblokk - MK3DSH 3/ 2-5,08 - 1723182

Printmodul, nominell strøm: 24 A, nominell spenning: 400 V, delingsmål: 5,08 mm, poltall: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn
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
  • Høy byggform åpner for ledertilkobling ved kapslede kretskort
  • Ledertilkobling i flere etasjer åpner for høyere kontakttetthet
  • Integrert underpluggbeskyttelse forhindrer feilplugging av lederen under trekkhylsen
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1723182
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 111 (C_1_2013)
GTIN 4017918025175
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 6,598 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk