Gjennomføringshus - IMCV 1,5/10-G-3,81 GY - 1722998

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen i grønt

Kretskortbasishus, nominell strøm: 8 A, poltall: 10, delingsmål: 3,81 mm, farge: grå, kontaktoverflate: Tinn, montering: Bølgelodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort
  • Invertert basishus med hunnkontakter for berøringssikre utstyrsutganger eller kretskort-kretskort-forbindelser
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1722998
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AAAEDA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356118279
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3,344 g
Tolltariffnummer 85366990

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk