Printmodul - MPT 0,5/ 7-2,54 (1357) BD:4-1 - 1722985

Ingen tilgjengelige bilder

Printmodul, nominell strøm: 6 A, delingsmål: 2,54 mm, poltall: 7, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1722985
Forpakningsenhet 1
GTIN 4046356119207
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk