Printmodul - SMKDSP 1,5/ 8 BD:NZ - 1722642

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell strøm: 17,5 A, delingsmål: 5 mm, poltall: 8, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 55 °, farge: grønn
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
  • Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
  • Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1722642
Forpakningsenhet 1
GTIN 4046356117401
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk