Kretskortpluggforbinder - IPC 16/ 7-STF-10,16 GY BD:NZ - 1722574

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 76 A, merkespenning (III/2): 1000 V, poltall: 7, delingsmål: 10,16 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grå, kontaktoverflate: Sølv
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
  • Invertert plugg med stiftkontakter for fingerberøringssikre utstyrsutganger eller skjøtforbindelser kabel-kabel
  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1722574
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AABECA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356117326
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 67,994 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk